La prise de courant de ma prise Control est-elle identique aux autres prises ?
Oui, la prise de courant de la prise Control est identique aux autres prises connectées. Elle peut être contrôlée depuis l'App Home + Control et commandée depuis les commandes d'éclairage sans fil associées. Vous pouvez contrôler cette prise à l'aide des fonctions ON/OFF.Dans l'application, vous pouvez la visualiser dans la pièce de votre choix.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.