Est-ce que mes actions sont synchronisées entre l'App Home + Control et l'App Netatmo Energy ?
Lorsque la configuration du thermostat et/ou des têtes thermostatiques est finalisée dans l'App Home + Control, toutes les actions effectuées (ex : renommer un produit, déplacer un produit, gérer mes invités, etc…) dans l'App Home + Control sont automatiquement synchronisées avec l'App Netatmo Energy et réciproquement toutes les actions effectuées dans l'App Netatmo Energy sont automatiquement synchronisées avec l'App Home + Control.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.