Mes produits n'apparaissent pas dans l'App Maison d'Apple. Que faire ?
Il est possible que vos produits n'apparaissent pas automatiquement dans l'App Maison d'Apple à l'issue de l'installation. Cela peut être le cas si par exemple, la première installation des produits a été faite avec le compte d'un de vos proches, ou bien à l'aide d'un smartphone Android.
Rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, et sélectionnez "Gérer ma maison", puis choisir la pièce dans laquelle votre thermostat est installé, sélectionner le thermostat et choisir, " HomeKit & Siri". Laissez-vous ensuite guider par l'application pour configurer le thermostat avec HomeKit.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Envoyer un message