Mes produits sont bien connectés et ont déjà été liés à HomeKit, mais ils ne fonctionnent pas normalement dans l'application Maison d'Apple.

Si les applications qui utilisent HomeKit ne fonctionnent pas de manière optimale, il faut vérifier la synchronisation des données :  1. Débrancher la prise Control attendre au moins 10 secondes, puis le rebrancher. 2. Attendre que la synchronisation iCloud se fasse sur tous les périphériques qui utilisent le même compte Apple. Branchez les appareils sur leurs chargeurs et redémarrez-les pour forcer la synchronisation si besoin.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message