Chargement en cours ...
Pourquoi les comsommations mesurées par le module de mesure n'apparaissent pas dans Home + Control?
Si l'installation comporte plusieurs modules de mesures il faut laisser celui qui mesure la consommation totale et enlever les autres.Si l'installation n'a qu'un seul module de mesure, il faut attendre jusqu'à 24h après l'installation de ce dernier pour que les consommations remontent dans Home + Control.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Envoyer un message