Puis-je utiliser mon compte Legrand déjà créé via l'application " Door Entry for Classe300X " avec l'application Legrand Thermostat du Smarther ?

Oui, il est possible d'utiliser le même compte pour les applications Door Entry et Legrand Thermostat. Attention : si vous changez de mot de passe à partir d'une des 2 applis, vous devrez utiliser le nouveau mot de passe également sur l'autre appli. Si vous avez sélectionné « Se souvenir de moi » sur la page d'accueil des deux applis et modifié le mot de passe à partir d'une des deux applis, il vous faudra insérer manuellement le nouveau mot de passe à la prochaine utilisation de l'autre appli.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message