Quand faut-il réinitialiser le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?
Une réinitialisation est nécessaire dans le cas suivant uniquement : Vous donnez/vendez votre Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo.Le retour aux paramètres usine efface toutes les données ainsi que la configuration de votre Détecteur de Fumée Intelligent.
Il est inutile de réinitialiser votre Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo dans les cas de figure suivants : Problèmes d’accessibilité Problèmes de Wi-Fi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.