Quelles boîtes d'encastrement puis-je utiliser pour installer le thermostat connecté Smarther en encastré ?

Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre, prof. 50 mm) et 0 80108 (prof. 40 mm).