Quels sont les prérequis pour démarrer l'installation de votre thermostat connecté Smarther with Netatmo?

Pour démarrer votre installation, il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer votre thermostat connecté Smarther with Netatmo Télécharger l'application mobile gratuite Home + Control qui vous permettra de configurer et contrôler votre thermostat

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message