Quels sont les prérequis pour utiliser le Thermostat Intelligent Netatmo ?
Avant d’acquérir un Thermostat Connecté Netatmo, veuillez-vous assurer que vous bénéficiez :
D’un réseau Wi-Fi personnel (qui ne soit pas un point d’accès public).D’un système de chauffe compatible (chaudières, poêles à bois, pompes à chaleur, vannes, circulateurs, régulateurs …). Pour vérifier la compatibilité de votre installation, rendez-vous sur : check.netatmo.com
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.