Can I use the Home + Security App for Tablets?

The App Home + Security works also on tablet. When in landscape position, conceived for optimal video viewing, it is not possible to use answer/end call and open lock buttons. Just place the tablet again in vertical position to show and use the buttons.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message