Combien de temps met la notification "Plus de réseau" pour être reçue sur un smartphone ?

La notification est reçue dans un délai de 30 minutes à partir du moment où la communication avec le Stop and Go connecté est perdue​
​​
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message