Combien de temps met une notification pour être reçue sur un smartphone ?

Pour les notifications "classiques" du STOP and GO Connecté, telles que : Alimenté/ Arrêté/ Verrouillé; le temps de réception dépend de la vitesse de la ligne Internet et du trafic sur les serveurs Android ou Apple. Cependant, le temps de réception est normalement compris entre 10 et 20 secondes.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message