Comment faire apparaître des pièce de l'App Home + Control dans Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne fait pas apparaître les pièces que vous avez créé dans Home + Control.Si vous souhaitez contrôler plusieurs produits d'une même pièce (par exemple les éclairages du salon) ou regrouper un ensemble de produits sous un même nom (par exemple les éclairages du rez-de-chaussée), il est possible de créer des "Groupes" de commandes. Pour cela, allez dans les paramètres de l'application Amazon Alexa, sélectionnez "Maison connectée", puis "Groupes", "Ajouter un groupe", puis laissez vous guider par l'application Amazon Alexa.
Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message