Comment fonctionne la commande de mes volets roulants ?

Les volets roulants peuvent être contrôlés depuis les interrupteurs et commandes sans fil pour volets roulants, et depuis l'application Home + Control. Vous pouvez contrôler les volets à l'aide des fonctions Montée/Descente/Stop. L'application indique si le volet est dans un état Ouvert/Fermé ou Intermédiaire. Il n'est pas possible de visualiser la position exacte du volet en position intermédiaire.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message