FBPixel

Comment installer le compensateur?

Le compensateur doit être câblé en parallèle de la charge, au plus près de celle-ci. Il est câblé avec le neutre. Un seul compensateur suffit si plusieurs charges sont montées en série sur le même interrupteur.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

ATTENTION horaires d'été adaptés du 06 au 24 août 2018. Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

envoyer un message