Comment installer ma sonnette connectée ?

Faites l'installation de la sonnette connectée dans votre application "Legrand Door Bell" avant de le fixer au mur.
Retirez le produit de son emballage, retirez la vis en dessous de l'appareil pour introduire les piles.
Appuyez simultanément pendant 5s sur le bouton à côté des piles et le bouton d'appel de la sonnette connectée.
La Led doit clignoter.
Vous pouvez commencer l'installation dans votre application mobile "Legrand Door Bell".
Après avoir installé et testé la sonnette connectée avec votre application mobile, vous pouvez fixer la base au mur via les trous prévu à cet effet, puis fixer la sonnette sur la base en tournant légèrement.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message