Comment personnaliser mes scénarios "Départ/Arrivée" et "Lever/Coucher"?

La commande générale sans fil Départ/Arrivée et la commande sans fil Lever/Coucher Céliane with Netatmo disposent de scénarios prédéfinis en usine. Les scénarios "Coucher" et "Départ" éteignent tous les éclairages de votre installation, et les scenarios "Lever" et "Arrivée" allument par défaut les prises connectées. Vous pouvez les personnaliser à partir de l'application Home + Control, dans les paramètres, en sélectionnant "Gérer mes scénarios", ils seront immédiatement opérationnels.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message