Comment trouver le numéro de série de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo (ou son adresse MAC) ?


Le numéro de série se compose d'une lettre suivie de six caractères (p. ex. : gxxxxxx). L'adresse MAC est au format suivant :70:ee:50:xx:xx:xx.Vous trouverez le numéro de série / l'adresse MAC de votre Caméra Extérieure Intelligente:
1. Sur votre Caméra Extérieure Intelligente dans les paramètres de l'application (si votre Caméra est déjà associée à votre compte) : Mes produits > nom de la Caméra.
2.Sur le produit au bas de la Caméra. Ouvrez le couvercle comme illustré ci-dessous. Utilisez vos ongles pour tirer la bande vers l’arrière de la caméra, puis retirez le couvercle. Vous trouverez une étiquette avec un code barre et le numéro de série de votre appareil.

3. Sur la carte de code QR fournie dans l'emballage.
4. Sur l'emballage.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message