Comment vérifier / connaître l'adresse IP du thermostat connecté Smarther?

Pour connaître l'adresse IP de votre Smarther, vous devez appuyer sur le bouton Wi-Fi (en haut à droite). Le Smarther affichera tout d'abord le texte « IP » suivi des 4 valeurs composant son adresse IP (par exemple 192.168.1.25).

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message