En cas de coupure de courant, mon installation Céliane with Netatmo continue-t-elle de fonctionner?
En cas de coupure de courant, les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo ne sont plus fonctionnels, tels des prises et interrupteurs non connectés classiques. Toutefois, les produits sont conçus pour se remettre à fonctionner dès la remise du courant, et conservent l'état précédant la coupure. Veuillez noter que la prise Control peut mettre quelques minutes à se reconnecter à Internet, et à être de nouveau accessible depuis l'application.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message