En cas de coupure Internet dans mon logement, mon installation Céliane with Netatmo continue-t-elle de fonctionner?

En cas de coupure Internet, les prises et interrupteurs Céliane with Netatmo restent fonctionnels. Durant la coupure : - Vous ne pouvez pas contrôler votre installation depuis l'application Home + Control, ni modifier les paramètres.  - Vous pouvez cependant continuer à utiliser normalement les commandes sans fil et à activer vos scénarios"Départ", "Arrivée","Lever" et"Coucher" depuis celles-ci. - L'App Maison d'Apple reste opérationnelle dès lors que la connexion locale à la Box est maintenue. Vous retrouverez automatiquement toutes les fonctionnalités dès le retour de la connexion Internet. Veuillez noter que la prise Control peut mettre quelques minutes à se reconnecter.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message