Est-ce que je peux contrôler plusieurs installations connectées Céliane with Netatmo avec mon Assistant Google?

Dans le cas où vous auriez plusieurs installations connectés Céliane with Netatmo associées au même compte utilisateur Legrand, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos installations. Si vous souhaitez commander individuellement une installation connectée Céliane with Netatmo à partir de l’Assistant Google, vous devez associer à l’Assistant Google un compte utilisateur Legrand qui est lié uniquement à cette installation. Depuis l’App Home + Control, vous devez : 
- Soit créer un nouveau compte utilisateur Legrand qui ne sera associé qu’à cette installation. Aller dans les paramètres de l’App Home + Control et inviter vous à partager cette installation connectée sur un autre compte Legrand avec une autre adresse que celle utilisée actuellement. Voir FAQ « Comment puis-je partager mon accès à l'installation avec d'autres utilisateurs? » 
- Soit supprimer l’accès aux autres installations associées à ce compte et ne conserver que l’installation que vous souhaitez contrôler avec l’Assistant Google. Sélectionner dans l’App la maison que vous souhaitez supprimer, dans les paramètres sélectionner « Gestion des invités », puis supprimer le compte en appuyant sur la croix correspondant à l’adresse mail associée.​
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message