La solution "... with Netatmo" est-elle compatible avec tous les volets roulants du marché ?
La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home + Control, des volets roulants connectés Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon) ou volets roulants radio Bubendorff (via le module de connexion iDiamant with Netatmo).
Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message