Est il possible de régler les paramètres IP de la télécommande pour BAES SATI connecté ?

Les paramètres IP de la télécommande sont modifiables avec la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'application Legrand Close Up.​

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message