J'entre dans un logement équipé de la solution Céliane with Netatmo. Comment y avoir accès depuis mon smartphone?

Vous devez télécharger l'application mobile Home + Control. Laissez-vous guider ensuite par les étapes de l'installation. Si vous souhaitez utiliser une configuration existante pour ce logement, acceptez la proposition qui vous sera faite pendant l'installation via l'application. Nous vous recommandons de vérifier dans les paramètres de l'application, en sélectionnant "Gérer les invités", la liste des personnes ayant accès à ce logement.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message