La connexion à la prise Control sur le réseau Wi-Fi choisi est impossible, avant même la connexion à Internet.

Le cas peut présenter si les paramètres par défaut de votre Box internet ont été modifiés. Munissez-vous du manuel de votre Box et suivez les instructions: 1) Depuis le navigateur Internet de votre ordinateur, tapez l’adresse locale de la Box, de la forme http://192.168.x.x (par exemple http://192.168.1.1). Celle-ci est indiquée dans le manuel de la Box. 2) Parfois un identifiant et un mot de passe sont demandés. Sur la plupart des Box ceux-ci sont « admin » et « admin ». Sinon consultez votre manuel. 3) Vous accédez ainsi à l’interface de configuration de votre Box. 4) Essayez d’attribuer à la prise Control une adresse IP fixe en indiquant son adresse MAC (Comment trouver l’adresse MAC ou le numéro de série de mon produit ?). Si vous êtes avec un smartphone Android, vous pouvez également attribuer une IP fixe au smartphone.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message