FBPixel

Le signal Wi-Fi indiqué dans l'application mobile au niveau de ma prise Control est faible. Que puis-je faire?

Cela peut être dû à une distance trop grande entre la prise Control et la Box Internet : faites-le test de rapprocher la Box de la prise Control en la branchant sur une autre prise de votre logement. Si cela n'est pas possible, vous pouvez aussi installer un répéteur Wi-Fi pour étendre votre couverture Internet jusqu'à la prise Control.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

ATTENTION horaires d'été adaptés du 06 au 24 août 2018. Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

envoyer un message