Les interrupteurs et prises connectés Céliane with Netatmo sont-ils adaptés aux locaux humides ?

Les produits Céliane with Netatmo ont un indice de protection IP 21 qui les protège contre la condensation et permet leur installation dans les salles de bains et pièces d'eau. Les commandes et interrupteurs de la gamme Mosaic with Netatmo sont entre autres compatibles avec les adaptateurs de la gamme Plexo : 069580, 069579, 069582. Les prises de courant Céliane with Netatmo ne sont pas compatibles avec les adaptateurs Plexo mais s'adaptent au cadre en saillie des gammes Céliane et Mosaic traditionnelles. Pour rappel, dans le cas d'une utilisation en milieu humide, il est impératif de respecter la mise en œuvre des schémas de liaison à la terre.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message