Ma commande sans fil clignote brièvement en rouge lorsque j'appuie sur le bouton. Qu'est-ce que cela signifie?
La pile d'une commande sans fil est une pile bouton CR2032 dont la durée de vie en utilisation est estimée à 8 ans. Lorsqu'il est nécessaire de la remplacer, vous recevez une alerte sur votre smartphone. Le voyant de votre commande sans fil se met alors à clignoter en rouge en utilisation. Nous vous conseillons de changer la pile dans les trois mois. Pour son remplacement, declipsez la plaque et suivez les indications de démontage de votre commande sans fil précisées dans la notice.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message