Mes produits n'apparaissent pas dans l'App Maison d'Apple. Comment y remédier?

Il est possible que vos produits n'apparaissent pas automatiquement dans l'App Maison d'Apple à l'issue de l'installation. Cela peut être le cas si par exemple, la première installation des produits a été faite avec le compte d'un de vos proches, ou bien à l'aide d'un smartphone Android.  Rendez-vous dans les paramètres de l'application Home + Control, et sélectionnez "Configurer ma maison">"Prise Control">" HomeKit & Siri". Laissez-vous ensuite guider par l'application pour configurer la Prise Control avec HomeKit.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message