Comment faire appaitre les produits dans l'App Maison d'Apple?
SI vous avez fait l'installation initiale avec un iPhone, la procédure est intégrée lors de la configuration.Dans le cas où l'installation a été réalisée avec un Smartphone Andoid, dans l'App Home + Control, sélectionnez "Gérer ma maison", "Prise / Module Control", "Configurer HomeKit" et suivre les instructions.
Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message