FBPixel

Mon produit s'éteint tout seul

Vérifier qu'il n'y est pas de préréglage sur l'équipement qui peut simuler une panne. Dans une mesure de sécurité les équipements sont programmés à se couper dans le cas d'une tension trop élever, dès le dépassement de la limite afin de protéger l'habitat la prise va se couper.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

ATTENTION horaires d'été adaptés du 06 au 24 août 2018. Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

envoyer un message