Où puis-je trouver le numéro de série de mon produit?

Vous trouverez le numéro de série sur une étiquette collée à l'arrière ou sur le coté selon le produit. Si vous avez configuré votre installation via l'App Home + Control, le numéro est également disponible dans les paramètres de l'application: sélectionnez "Configurer ma Maison" et choisissez le produit que vous souhaitez identifier.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message