Puis-je utiliser le thermostat connecté Smarther à la place d’un thermostat Legrand ?

Oui. Si vous disposez d’un thermostat Legrand alimenté en 100 - 240 Vca, 50/60 Hz, vous pouvez le remplacer par un thermostat connecté Smarther réf. 049036 (pour installation en encastré) ou 049037 (pour installation en saillie). Si vous possédez un thermostat Legrand sur piles, vous pouvez le remplacer par un Smarther réf. 049036 (pour installation en encastré) ou 049037 (pour installation en saillie), mais il est nécessaire de brancher le Smarther sur une alimentation 100 - 240 V, 50/60 Hz en ajoutant 2 fils à l'installation électrique. Dans tous les cas, vous devez vous assurer d’installer le thermostat dans une zone où le signal Wi-Fi domestique est de bonne qualité. Nous vous conseillons de contacter votre installateur électricien pour plus d'informations.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro