Quand faut-il réinitialiser le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

Une réinitialisation est nécessaire dans le cas suivant uniquement : Vous donnez/vendez votre Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo.Le retour aux paramètres usine efface toutes les données ainsi que la configuration de votre Détecteur de Fumée Intelligent.
Il est inutile de réinitialiser votre Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo dans les cas de figure suivants : Problèmes d’accessibilité Problèmes de Wi-Fi

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message