Que faut-il prévoir pour démarrer mon installation BAES SATI connecté?

Pour démarrer votre installation de BAES connecté il vous faut : Des BAES SATI connecté ou SATI AutoDiag Une télécommande connectée référence 0 625 20 et disposer d'une connnexion internet Une télécommande connectée référence 0 625 21 pour une connexion radio autonome Prévoir une passerelle de configuration référence 0 882 40 et l'application Close Up pour le paramétrage de la télécommande avec votre smartphone.Cette passerelle est un outil réutilisable pour le paramétrage d'autres télécommandes et /ou des hublots Sarlam et Systèmes de Gestion d'Eclairage Legrand.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message