Que puis-je faire avec mon thermostat et/ou mes têtes thermostatiques Netatmo dans l'App Home + Control ?

L'App Home + Control vous permet de : Créer et/ou modifier un planning de température Augmenter ou diminuer la température du thermostat et/ou des têtes thermostatiques. Activer les modes Absent, Hors gel Consulter les températures de chaque pièce. Déplacer le thermostat et/ou les têtes thermostatiques dans une autre pièce. Renommer un produit. Consulter les informations techniques des produits (niveau de batterie etc....) Créer et/ou modifier un planning de températurePour accéder aux autres fonctionnalités des produits, veuillez utiliser l'App Netatmo Energy.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message