Que signifie le message "Thermostat actif localement" qui s'affiche sur mon smartphone depuis l'application Legrand Thermostat ?

Le message "thermostat actif localement" signifie que quelqu'un est en train de piloter le Smarther avec les boutons locaux de l'appareil. L'appli ne peut pas envoyer de commande ou de réglages au Smarther. Il faut attendre que le Smarther soit en mode veille (interface graphique désactivée) pour pouvoir utiliser l'appli Thermostat.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message