Quel est le nombre maximal de produits qui peuvent être associés à une commande sans fil?

Chaque commande sans fil peut être associée jusqu'à 20 produits. Les commandes sans fil d'éclairage peuvent contrôler des interrupteurs d'éclairages (avec option variateur) et/ou des micromodules et/ou des prises connectées. Les commandes sans fil volet roulant controleront uniquement des interrupteurs connectés pour volet roulant.​
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message