Quel est le rôle du compensateur?

Le compensateur permet de remédier aux problèmes d'incompatibilité éventuelles que l'interrupteur d'éclairage (avec option variateur) peut présenter avec certaines ampoules. L'installation du compensateur est obligatoire. Installez-le même si l'interrupteur fonctionne à première vue normalement avec l'ampoule utilisée.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message