Quelle est la différence entre l'application Legrand Close Up et la Web App Legrand ERP connecté ?

La Web App Legrand ERP connecté permet la supervision des BAES SATI connecté d'une ou plusieurs installations afin d'apporter une preuve de leur conformité réglementaire, et, de faciliter leur maintenance. L'application Legrand Close Up téléchargée sur un smartphone constitue, avec la passerelle de configuration (référence 0 882 40) un outil de configuration des produits Legrand (hublots, détecteurs, blocs d'éclairage de sécurité). Cet outil permet de paramétrer la télécommande connectée (référence 0 625 20) lors de la connexion sur le cloud, elle permet aussi de visualiser les paramètres des blocs.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message