Quels types d'appareils électriques peuvent être branchés sur la prise de courant connectée?

La prise de courant connectée Céliane with Netatmo est une prise de courant classique 16A. Vous pouvez brancher dessus tous types d'appareils électriques et électroménagers. Assurez-vous cependant de ne pas dépasser la puissance maximale autorisée de 3680W. La prise connectée embarque une protection qui, au delà de 16A, se coupera automatiquement, garantissant ainsi une sécurité maximale.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message