FBPixel

Qu'est-ce qu'un interrupteur permutateur et dans quels cas l'utiliser ?

Un permutateur est un type particulier d’appareil électrique qui permet d’ajouter un troisième point de commande au sein d’une installation en va-et-vient. Grâce à ce montage, vous pouvez par exemple contrôler une lampe à l’aide de trois interrupteurs ! Appareil électrique quadripôle, le permutateur vous permet de croiser deux lignes électriques différentes afin d’associer deux va-et-vient au cœur d’un circuit d’éclairage à trois points de commande. Mais à quoi cela peut-il bien vous servir ? Suivez le guide !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

ATTENTION horaires d'été adaptés du 06 au 24 août 2018. Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

envoyer un message