- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Plaque
- Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules blanc
Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules blanc
Ref. 078823L
Mosaic LEGRANDMosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de finition Mosaic 3x2 modules pour montage vertical
- Se clipse sur les supports Batibox 6 modules référence 080253 ou 3 supports Batibox 2 modules référence 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports
- Blanc RAL9003 finition brillante
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports, en cas d'utilisation des supports 2 modules
Avantages
- Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat
- Repérage facilité dans l'obscurité par éclairement de la partie basse de la plaque en utilisant 2 supports Batibox 2 modules référence 080251 et en y ajoutant un voyant Easy-Led pour supports Batibox références 080260L et 080262L
- Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans
Les installation
La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)
Les utilisation
Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 3x2 modules
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (suggestion d'installation prises de courant et supports d'installation muraux édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.924 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (les essentiels en résidentiel édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02902FR-01.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre d'unités 3
- Sens de montage Vertical
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 3
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 3
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 224 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 9 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- EAN/Gencode 3414971578098
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Configurateurs
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit hors scope Document de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules blanc
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Ref. 0 802 53
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc
Ref. 077011L
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
Ref. 077040L
Voyant Easy-Led pour repérage 0,03W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic
Ref. 080260L
Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules alu
Ref. 079323L
Vous aimerez aussi
Avec Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules blanc
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube