Alimentation DALI pour installation dans faux-plafond
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Alimentation DALI 230V - 16V=
- Consommation maximum : 200mA
- Permet d'alimenter jusqu'à 64 participants dans la limite de la consommation maximum (200mA) de l'ensemble des participants (2mA par ballast, 10mA par écodétecteur référence 048936 et 25mA par écodétecteur référence 048935)
- Fonctionne également avec les variateurs colorimétriques
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06521AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose Autre
- Avec affichage LED Oui
- Tension du bus stockable Non
- Nombre de lignes à alimenter 2
- Courant de sortie max. 250mA
- EAN/Gencode 3245060035150
Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main