Prise de courant modulaire 20A 400V~ - 3P+N+T à éclips - 3,5 modules

  • Ref. 0 042 92
  • Lexic
  • LEGRAND

Prise de courant modulaire pour branchement d'un appareil à proximité d'un tableau électrique

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prise de courant modulaire 20A 400V~
  • 3P+N+T à éclips
  • 3,5 modules 17,5mm

Caractéristiques techniques

  • Tension assignée (Ue)
    400V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    20A
  • Avec volet de protection
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Modèle
    Prise avec contact de protection CEE 7/3 (type F)
  • Type de contact de protection
    Plat
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec témoin lumineux
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    3.5
  • Profondeur d'encastrement
    66mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    4
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Capacité des bornes
    1.5-10mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245060042929