Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 6,3A 250V~

  • Ref. 0 102 63
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

1,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique 5x20mm
  • Type F (rapide) - Corps céramique
  • Calibre 6,3A - Tension 250V~
  • Pouvoir de coupure 1500A
  • Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    5mm
  • Taille
    5x20 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6.3A
  • Profondeur
    20mm
  • Type de tension
    AC
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement nominale
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    H
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    3.2W
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060102630

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations