Agrafes pour tenue des câbles pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 130mm ou 180mm
- Ref. 0 106 86
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de pose pour goulotte
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Agrafes pour le maintien sécurisé des câbles dans goulotte DLP monobloc
- Compatible avec goulotte DLP monobloc avec un couvercle de 130mm ou 180mm
- Gris
Les + installation
L'agrafe se clippe sur la goulotte en fin d'installation
Les + utilisation
Permet la tenue des câbles à l'intérieur de la goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.969 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des profilés et accessoires de cheminement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00885EN-06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Montage du couvercle Non
- Profondeur du canal d'allège 50mm
- Avec compensation de potentiel Non
- Largeur 48mm
- Hauteur 189.8mm
- Profondeur 14.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
- Sans halogène Non
- Mode de pose Canal d'allège (goulotte)
- EAN/Gencode 3245060106867
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste