Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm sauf référence 010424 - blanc
- Ref. 0 107 71
- DLP
- LEGRAND
Accessoire de cheminement pour goulotte monobloc
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation vers changement de plan pour goulotte DLP monobloc avec couvercle largeur 65mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Blanc
Les + installation
Montage :
- au sol en dérivation à partir d'une goulotte DLP vers un passage de plancher
- au plafond en dérivation à partir d'une goulotte DLP vers une moulure
Les + utilisation
Permet de dériver du mur au plafond ou du mur au sol
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Non compatible avec la goulotte 50x105mm couvercle 65mm référence 010424
Information sur la gamme
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.969 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00885FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00387FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 104870257_02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 80mm
- Largeur de la dérivation 80mm
- Nombre de couvercles 1
- Largeur du couvercle 1 65mm
- Symétrique Non
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Oui
- Perforation de montage dans le sol Non
- Type de montage des parties supérieures Global
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60°C
- Profondeur 50mm
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060107710
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 65mm sauf référence 010424 - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste